4 mm BNC-Adapterleitung 160 cm
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.1031-160
Typ:
XLAM-SLK-4N-SILI-SC05
Hochflexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitungen. Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite stapelbare Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm / BNC |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II, CAT III |
Leitungslänge: | 160 cm |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni ; UA |