4 mm BNC-Adapterleitung 100 cm
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
67.9867-100
Typ:
XLAM-414/SC/SIL
Hochflexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitungen. Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite axiale Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | / / |
Kategorie: | CAT II, CAT III |
Leitungslänge: | 100 cm |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |