4 mm BNC-Adapterleitung 100 cm
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
67.9842-100
Typ:
XLAM-414/SC
Hochflexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitungen. Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite axiale Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | / / |
| Kategorie: | CAT II, CAT III |
| Leitungslänge: | 100 cm |
| Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |