4 mm Axialstecker blau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
64.9195-23
Typ:
L-409
Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Schraubanschluss.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | blau |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |