4 mm Adapter schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
24.0164-21
Typ:
A-SLK4-RG
Ø 4 mm, aus Messing mit federnder MULTILAM zur Kontaktierung von Reihenklemmen mit Ø 4 mm-Buchsen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 25 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |