4 mm Adapter rot
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
24.0168-22
Typ:
A-SLK4-RS
Isoliert, mit M3,5-Außengewinde für die Kontaktierung von Reihenklemmen mit M3,5-Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit Innenschlitz für Schraubendreher.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 25 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | rot |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |