4 mm Adapter rot
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
23.5065-22
Typ:
B4-I/K
Aus Messing zur festen Kontaktierung z. B. von Schraubklemmen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | rot |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |