4 mm Adapter rot
Produktnummer:
23.0480-22
Typ:
B4-I/KS
Aus Messing, zur festen Kontaktierung z. B. von Schraubklemmen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Anschlussgabel einmalig bis 90° abbiegbar.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 20 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |