4 mm Adapter-Leitung 15 cm rot
Produktnummer:
64.1073-01522
Typ:
AF-4A2A-F05
Hochflexibel. Eine Seite stapelbarer Ø 2 mm- Lamellenstecker, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm / 2 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Leitungslänge: | 15 cm |
| Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |