4 mm Adapter gelb
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
23.0440-24
Typ:
B4-I/KA
Aus Messing, zur festen Kontaktierung z. B. von Schraubklemmen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Anschlussgabel zu einem Winkel von 45° umgebogen.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 20 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | gelb |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |