4 mm Abgreifer mit Klauenpaar grün-gelb
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9474-20
Typ:
AB200
Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 16 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | gelb/grün |
Kategorie: | CAT IV |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |