4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9521-21
Typ:
XDK-1033P
Delfinklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Verlängerte Ausführung speziell zum Aufstecken auf die Ø 4 mm-Prüfspitzen der Messleitungen XPF-484 und XPS-484.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 19 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |