4 mm Abgreifer Delfinklemme rot
Produktnummer:
66.9521-22
Typ:
XDK-1033P
Delfinklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Verlängerte Ausführung speziell zum Aufstecken auf die Ø 4 mm-Prüfspitzen der Messleitungen XPF-484 und XPS-484.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 19 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |