4 mm Abgreifer Delfinklemme grün/gelb
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
66.9575-20
Typ:
XDK-1033
Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | gelb/grün |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT III |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |