4 mm Abgreifer Delfinklemme braun
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9561-27
Typ:
XDK-1033/I-2
Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Der Oberkiefer dieser Ausführung ist isoliert, so dass es bei geöffnetem Maul beim Kontaktieren nicht zu versehentlichen Kurzschlüssen kommen kann. Diese Ausführung erlaubt jetzt auch den Einsatz in der Messkategorie CAT IV.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 19 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | braun |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT III, CAT IV |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |