4 mm Abgreifer Delfinklemme blau
Produktnummer:
66.9575-23
Typ:
XDK-1033
Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 32 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | blau |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT III |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |