4 mm Abgreifer Delfinklemme 150 cm schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9531-15021
Typ:
XDLS-418
Hochflexibel, eine Seite Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, gezahntem Maul sowie Feindrahtfläche. Andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Leitungslänge: | 150 cm |
Leitungsquerschnitt: | 2,5 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |