4 mm/2 mm Adapter
Produktnummer:
24.0110
Typ:
R4/2
Unisoliert, Ø 4 mm-Stecker aus Messing mit federnder MULTILAM. Starre Ø 2 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker (beidseitig steckbar).
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 25 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4mm; 2mm |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |