4 mm/2 mm Adapter rot
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
24.0106-22
Typ:
R4/2-A
Isoliert, Ø 4 mm-Stecker aus Messing mit federnder MULTILAM. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker (beidseitig steckbar).
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 25 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm ; 2 mm |
Farbe: | rot |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |