2 mm Verbindungsstecker weiss
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
24.0043-29
Typ:
KS2-10L/1
Isoliert, Ø 2 mm, Messingvollstecker, aus einem Stück gefertigt und mit federnder MULTILAM.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | weiss |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |
Steckweite: | 10 mm |