2 mm Verbindungsstecker schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
63.9352-21
Typ:
KS2-6L/A
Isoliert, Ø 2 mm, mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |
Steckweite: | 6 mm |