2 mm Verbindungsstecker grün
Produktnummer:
63.9354-25
Typ:
KS2-12L/A
Isoliert, Ø 2 mm, mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | grün |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |
| Steckweite: | 12 mm |