2 mm Verbindungsstecker gelb
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
63.9355-24
Typ:
KS2-12L/N
Isoliert, Ø 2 mm, mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | gelb |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |
Steckweite: | 12 mm |