2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm violett
Produktnummer:
28.0047-00726
Typ:
LK205-L
Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 2 mm-Lamellenstecker.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | violett |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Leitungslänge: | 7,5 cm |
| Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |