2 mm Verbindungsleitung 7,5 cm blau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
28.0047-00723
Typ:
LK205-L
Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 2 mm-Lamellenstecker.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | blau |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Leitungslänge: | 7,5 cm |
Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |