2 mm Verbindungsleitung 60 cm weiss
Produktnummer:
28.0033-06029
Typ:
LK2-F
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Hohlstecker.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | weiss |
| Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |