2 mm Verbindungsleitung 60 cm schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
28.0033-06021
Typ:
LK2-F
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Hohlstecker.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | schwarz |
Leitungslänge: | 60 cm |
Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |