2 mm Verbindungsleitung 15 cm grau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
28.0039-01528
Typ:
LK205
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | grau |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Leitungslänge: | 15 cm |
Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |