2 mm Sicherheitsprüfspitze rot
Produktnummer:
24.0239-22
Typ:
SPP2-S
Mit konisch zulaufender, starrer Edelstahlspitze. Zweiseitig abgeflachter Griffschutzkragen. Starre Ø 2 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm- Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 1 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | Edelstahl |
| Kategorie: | CAT III |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |