2 mm Sicherheitsbuchse rot
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
65.9098-22
Typ:
SLB2-F2,8
Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
Bemessungsspannung: | 600 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | rot |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT III |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-2-030 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |