2 mm Sicherheitsabgreifer blau
Produktnummer:
65.9187-23
Typ:
MicroGrip-XB
Mit gehärteter, im Kontaktbereich vergoldeter Federdrahtklammer. Starre Ø 2 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 300 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 1 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | blau |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |