2 mm Polklemme schwarz
Produktnummer:
23.0290-21
Typ:
PK2-T
Isoliert, mit starrer Ø 2 mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf versehen. Ø 2 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteil. Einbau mit Verdrehschutz in Frontplatten bis max. 4 mm Stärke. Gewindebolzen M3.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 15 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-2-030 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |