2 mm Einzelstecker komplett weiss
Produktnummer:
22.2617-29
Typ:
SLS205-X
Stapelbar, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | weiss |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |