2 mm Einzelstecker komplett schwarz
Produktnummer:
22.2616-21
Typ:
SLS205
Stapelbar, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |