2 mm Einzelstecker komplett rot
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
22.2616-22
Typ:
SLS205
Stapelbar, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | rot |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Au |