2 mm Einzelstecker komplett grau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
22.2609-28
Typ:
SLS2-S
Axial, starr, Ø 2 mm für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | grau |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |