2 mm Einzelstecker komplett braun
Produktnummer:
22.2609-27
Typ:
SLS2-S
Axial, starr, Ø 2 mm für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | braun |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |