2 mm Einbaubuchse blau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
65.9194-23
Typ:
SLB2-R
Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstift Ø 1,9 mm.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | blau |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II, CAT III |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-2-030 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |