2 mm 20-polige Buchsenleiste rot
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
63.9364-22
Typ:
BL2-6/20-0,65
20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 6 mm.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
Farbe: | rot |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Oberfläche Kontaktteil: | Au |