1 mm Einzelstecker komplett schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
22.2602-21
Typ:
SLS1-S
Starr, Ø 1 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 6 A |
Durchmesser Stecksystem: | 1 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |